17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マジックバンド(4色セット)【1~4個入り】

通常単価(税別)
269419
税込単価
296461
通常出荷日:1日目

【特長】・マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。・4色セットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

カラー

サイズ

結束径

JANコード

最小発注数量
4本(各色1本)
青・赤・黒・黄
19×150mm
約10cm(Max)
4518340186965
1個
4本
19×150mm
約10cm(Max)
4518340191143
1パック

4個入り

4本(各色1本)
青・赤・黒・黄
25×200mm
約15cm(Max)
4518340192379
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
1日目
269
( 296 )
1日目
419
( 461 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。・4色セットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックバンド(4色セット)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備のケーブルの結束に使っています
4
満足度:4.0
自社設備のケーブルを結束するために使っています。以前より他社の似たような商品を使っていますが、サイズが手頃なことやカラー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックバンド(4色セット)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
マジックバンド(超薄型)
202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
結束バンド(耐候性) ナイロン66
結束バンド(色付き)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格269-419249 -8,50945 -355 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ-関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド-結束バンド
結束バンド 材質ナイロンナイロンナイロンポリプロピレン-ナイロン
厚み2mm2mm1mm1.3mm--
材質詳細フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン-フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロンポリプロピレン(導電性)-ナイロン66
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング