17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 呼び

  • トルクビス

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

ねじ無しカップリング スチール

通常単価(税別)
214443
税込単価
235487
通常出荷日:1日目

エスコ ダクトホース・ダクト用配管部品 ねじ無しカップリング スチール。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

トルクビス

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
E19
2本
58
4548745426205
1個
E25
2本
67
4548745426212
1個
E31
4本
77
4548745426229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
1日目
378
( 416 )
1日目
443
( 487 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ダクトホース・ダクト用配管部品 ねじ無しカップリング スチール。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ無しカップリング スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ無しカップリング スチール
ねじ無しノーマルベンド(B型)
ねじ無しコネクタ 亜鉛ダイキャスト
ねじ無しブッシング EA940CT
ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
パイプエンドキャップ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格214-1,290 -320 -302 -4,677 -395 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類カップリング-コネクタコネクタ--
材質詳細スチール--本体:スチール、キャップ:ポリカーボネート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング