17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ねじ無しブッシング EA940CT

通常単価(税別)
302537
税込単価
332591
通常出荷日:1日目

【特長】・配管中にじんあいなどが入るのを防ぐこともできます【用途】・電線を電線管から外部へ引き出す部分...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

トルクビス

JANコード

最小発注数量
E19
1本
4548745426175
1個
E25
1本
4548745426182
1個
E31
2本
4548745426199
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
1日目
376
( 414 )
1日目
537
( 591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管中にじんあいなどが入るのを防ぐこともできます
【用途】
・電線を電線管から外部へ引き出す部分に使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ無しブッシング EA940CTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ無しブッシング EA940CT
ねじ無しノーマルベンド(B型)
ねじ無しカップリング スチール
ねじ無しコネクタ 亜鉛ダイキャスト
ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
パイプエンドキャップ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格302-1,290 -214 -320 -4,677 -395 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類コネクタ-カップリングコネクタ--
材質詳細本体:スチール、キャップ:ポリカーボネート-スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング