メカニカル部品技術窓口

確定しました

500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤

通常単価(税別)
2,783
税込単価
3,061

【商品仕様】・内容量…500g・耐衝撃性硬質塩ビ管用・ハケ付・JAN:4548...

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • 使用温度範囲
    0~60℃
  • 内容量
    500g
  • 接着剤の色
    透明
  • JANコード
    4548745424478

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA935CB-0.5
解除
数量:

EA935CB-0.5の仕様・寸法情報

種類
関連部品
使用温度範囲
0~60℃
内容量
500g
接着剤の色
透明
JANコード
4548745424478
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA935CB-0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,783
( 3,061 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・耐衝撃性硬質塩ビ管用
・ハケ付
・JAN:4548745424478

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤の型番EA935CB-0.5のページです。 型番EA935CB-0.5に関する仕様情報を記載しております。
500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤
500g 塩ビ用接着剤
100g 塩ビ用接着剤
ソフトエアーホース
ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ5 0.69MPa
エアーホース(カプラー付・PVC)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7832,4709512,897 -3,628 -3,592 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品ストレートコイルストレート
使用温度範囲0~60℃0~60℃5~40℃-5~60℃0~60℃-20~60℃
内容量500g500g100g---
接着剤の色透明透明透明---
JANコード454874542447845183401040134548745722185---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました