メカニカル部品技術窓口

確定しました

500g 塩ビ用接着剤

通常単価(税別)
2,470
税込単価
2,717
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・内容量…500g・一般管(VP・VU)用・低粘度速乾性・日本水道協会規格準拠(JWWA-...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA935CA-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA935CA-500の仕様・寸法情報

種類
関連部品
使用温度範囲
0~60℃
内容量
500g
接着剤の色
透明
JANコード
4518340104013
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA935CA-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,470
( 2,717 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・一般管(VP・VU)用
・低粘度速乾性
・日本水道協会規格準拠(JWWA-S101)
・硬質塩ビ製のパイプ・波板などに
・ハケ付です。
・JAN:4518340104013

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g 塩ビ用接着剤の型番EA935CA-500のページです。 型番EA935CA-500に関する仕様情報を記載しております。
500g 塩ビ用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g 塩ビ用接着剤
100g 塩ビ用接着剤
500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤
エアーホース(PVC)
ウレタンコイルチューブ
エアーホース(黒/ゴム製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4709512,7986,721 -2,272 -7,634 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品ストレートコイルストレート
使用温度範囲0~60℃5~40℃0~60℃-20~60℃-15~60℃(凍結なきこと)-20~60℃
内容量500g100g500g---
接着剤の色透明透明透明---
JANコード451834010401345487457221854548745424478---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト