メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)

通常単価(税別)
2,609
税込単価
2,870
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・耐久性、防水性に優れています。・内容量…1kg・カベ穴と配管のすき間埋めに・カラー…ライ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA934KD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA934KD-1の仕様・寸法情報

分類
関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ
配管パテ・シール材
カラー
ライトグレー
内容量
1kg

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,609
( 2,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐久性、防水性に優れています。
・内容量…1kg
・カベ穴と配管のすき間埋めに
・カラー…ライトグレー
・JAN:4518340401099

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)の型番EA934KD-1のページです。 型番EA934KD-1に関する仕様情報を記載しております。
1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)
200x250x113mm 換気フード(外壁用)
100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
マジックバンド(超薄型)
ケーブルバンド(4色セット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6091,248417419249 -480 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
分類関連部品・アクセサリ-関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ配管パテ・シール材-結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
カラーライトグレー-赤・青・黒・緑
内容量1kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト