17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

200mm シロッコ型電動送風機(右回転) EA897VA-26

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

200mm シロッコ型電動送風機(右回転)

販売終了

型番

EA897VA-26

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・電源…3相200V
・消費電力…50Hz/60Hz:1500W
・電流…50Hz:4.8A、60Hz:6.2A
・回転方向…右※回転方向はモーター側より見たファンの回転方向です。
・吐出口外径…200mm
・吐出口内径…190mm
・無負荷回転数…50Hz:3000min-1、60Hz:3600min-1
・最大風量…50Hz:38.0m3/min、60Hz:36.0m3/min
・モーター型式…全開外扇型
・コード長…1.3m
・サイズ…442×459×453(H)mm
・重量…32.0kg
・小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
・標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
・印刷機械、プラスチック押出機、機器冷却、一般送風用にお使いください。
・吐出口の方向が4方向に簡単に変更できます。
・JAN:4548745651447

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト