メカニカル部品技術窓口

AC100V・135W/450mm 送風機 EA897AY-2

AC100V・135W/450mm 送風機

通常単価(税別)
40,300
税込単価
44,330
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…135/170W(50/60Hz)・ファ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • 特殊機能
    キャスター
  • ファン径
    450mm
  • コード長
    約9.7m
  • 消費電力詳細(50/60Hz)
    135/170W
  • 最大風量(50/60Hz)
    158/199m3/分
  • サイズ
    530(W)×550(D)×800(H)mm
  • 重量
    約9.1kg
  • 詳細1
    スイッチ:押しボタン式(強・中・弱)
  • 詳細2
    首振り角度:左右90°上下3段階調節
  • 材質
    羽根:ABS樹脂
  • 型番
    E-103-N
  • メーカー
    山崎産業(CONDOR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA897AY-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番電源コード長サイズ
EA897AY-2AC100V(50/60Hz)約9.7m530(W)×550(D)×800(H)mm

EA897AY-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
特殊機能
キャスター
ファン径
450mm
コード長
約9.7m
消費電力詳細(50/60Hz)
135/170W
最大風量(50/60Hz)
158/199m3/分
サイズ
530(W)×550(D)×800(H)mm
重量
約9.1kg
詳細1
スイッチ:押しボタン式(強・中・弱)
詳細2
首振り角度:左右90°上下3段階調節
材質
羽根:ABS樹脂
型番
E-103-N
メーカー
山崎産業(CONDOR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897AY-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,300
( 44,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…135/170W(50/60Hz)
・ファン径…450mm
・サイズ…530(W)×550(D)×800(H)mm
・風量…158/199m3/分(50/60Hz)
・重量…約9.1kg
・コード長…約9.7m
・首振り角度…左右90°上下3段階調節
・スイッチ…押しボタン式(強・中・弱)
・持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
・ストッパー付きキャスター付(3個)
・JAN:4548745918144

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V・135W/450mm 送風機の型番EA897AY-2のページです。 型番EA897AY-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100V・135W/450mm 送風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V・135W/450mm 送風機
AC100V・143W/450mm 送風機
AC100V・86W 送風機
AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)
電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコ昭和電機昭和電機
通常価格40,30033,10834,0048,64867,682 -129,143 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目5日目〜
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇--
電源(V)100100100100--
特殊機能キャスター-----
ファン径450mm450mm350mm140mm--
コード長約9.7m約9.7m----

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました