メカニカル部品技術窓口

AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機

通常単価(税別)
8,648
税込単価
9,513
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電源…14.4Vまたは18V(別売)、AC100V・風速…2段階(強モード190/弱モー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • ファン径
    140mm
  • 電源詳細
    14.4Vまたは18V(別売)、AC100V
  • サイズ
    256(W)×199(D)×252(H)mm
  • 重量
    0.9kg(本体のみ)
  • 詳細1
    回転数:強:2500回/分、弱:1700回/分(電源18Vの場合)
  • 詳細2
    風速:2段階(強モード190/弱モード120m/min)
  • 型番
    UF18DSDL(NN)
  • メーカー
    HiKOKI
  • 付属品
    ACアダプタ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA897AH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897AH-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ファン径
140mm
電源詳細
14.4Vまたは18V(別売)、AC100V
サイズ
256(W)×199(D)×252(H)mm
重量
0.9kg(本体のみ)
詳細1
回転数:強:2500回/分、弱:1700回/分(電源18Vの場合)
詳細2
風速:2段階(強モード190/弱モード120m/min)
型番
UF18DSDL(NN)
メーカー
HiKOKI
付属品
ACアダプタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897AH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,648
( 9,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…14.4Vまたは18V(別売)、AC100V
・風速…2段階(強モード190/弱モード120m/min)
・サイズ…256(W)×199(D)×252(H)mm
・重量…0.9kg(本体のみ)
・付属品…ACアダプタ
・小型×軽量
・「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在
・バッテリー、充電器別売
・バッテリーはEA813HE-15(14.4V5.0Ah)、EA813HF-16(18V4.0Ah)、-17(18V5.0Ah)も使用可能
・JAN:4548745267204

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機の型番EA897AH-2のページです。 型番EA897AH-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機
AC100V・86W 送風機
AC100V・143W/450mm 送風機
AC100V・135W/450mm 送風機
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)
電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコ昭和電機昭和電機
通常価格8,64834,00433,10840,30067,682 -129,143 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目5日目〜
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇--
電源(V)100100100100--
ファン径140mm350mm450mm450mm--
電源詳細14.4Vまたは18V(別売)、AC100V-----
サイズ256(W)×199(D)×252(H)mm524(W)×248(D)×497(H)mm515(W)×330(D)×590(H)mm530(W)×550(D)×800(H)mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング