メカニカル部品技術窓口

AC100V・86W 送風機

通常単価(税別)
34,004
税込単価
37,404
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・最大風量…78m3/min(50Hz)、88m3/min(60Hz)・電源コード…0.7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • ファン径
    350mm
  • 消費電力詳細(50/60Hz)
    弱:51W/64W、強:70W/86W
  • 最大風量(50/60Hz)
    78m3/min(50Hz)、88m3/min(60Hz)
  • サイズ
    524(W)×248(D)×497(H)mm
  • 重量
    7.8kg
  • 詳細1
    電源コード:0.75mm2(3芯)×2m(2Pプラグ、アースクリップ付)
  • 詳細2
    回転数:強(50/60Hz):1370/1570回/分、弱(50/60Hz):1285/1340回/分
  • 仕様
    二速式(弱・強)
  • 材質
    本体:ステンレス、ガード:樹脂、羽根:ステンレス
  • 騒音値(50/60Hz)
    弱:59.5dB/56.5dB、強:61.5dB/62dB
  • 型番
    SHC-35C-1
  • メーカー
    スイデン(Suiden)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA897AG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897AG-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ファン径
350mm
消費電力詳細(50/60Hz)
弱:51W/64W、強:70W/86W
最大風量(50/60Hz)
78m3/min(50Hz)、88m3/min(60Hz)
サイズ
524(W)×248(D)×497(H)mm
重量
7.8kg
詳細1
電源コード:0.75mm2(3芯)×2m(2Pプラグ、アースクリップ付)
詳細2
回転数:強(50/60Hz):1370/1570回/分、弱(50/60Hz):1285/1340回/分
仕様
二速式(弱・強)
材質
本体:ステンレス、ガード:樹脂、羽根:ステンレス
騒音値(50/60Hz)
弱:59.5dB/56.5dB、強:61.5dB/62dB
型番
SHC-35C-1
メーカー
スイデン(Suiden)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897AG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,004
( 37,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大風量…78m3/min(50Hz)、88m3/min(60Hz)
・電源コード…0.75mm2(3芯)×2m(2Pプラグ、アースクリップ付)
・サイズ…524(W)×248(D)×497(H)mm
・重量…7.8kg
・材質…本体:ステンレス、ガード:樹脂
・電源…100V
・仕様…二速式(弱・強)
・騒音(50/60Hz)…弱:59.5dB/56.5dB、強:61.5dB/62dB
・消費電力(50/60Hz)…弱:51W/64W、強:70W/86W
・真夏の高温対策・冬場の暖房効率の向上に適しています。
・サビや腐食に強いステンレス製ボディ、耐久・安全性を重視した全閉型モーターを採用
・JAN:4548745629194

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V・86W 送風機の型番EA897AG-1のページです。 型番EA897AG-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V・86W 送風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V・86W 送風機
AC100V・143W/450mm 送風機
AC100V・135W/450mm 送風機
AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)
電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコ昭和電機昭和電機
通常価格34,00433,10840,3008,64867,682 -129,143 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目5日目〜
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇--
電源(V)100100100100--
ファン径350mm450mm450mm140mm--
消費電力詳細(50/60Hz)弱:51W/64W、強:70W/86W143/150W135/170W---
最大風量(50/60Hz)78m3/min(50Hz)、88m3/min(60Hz)-158/199m3/分---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング