17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ボールチェーン(ステンレス/SUS305)

通常単価(税別)
71812,722
税込単価
79013,994
通常出荷日:3日目

【特長】・ねじれない、手ざわりが良い【商品仕様】・電解研磨仕上

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

使用荷重

ボール径

重量

破断荷重

(kg)

最小発注数量
1m
4kg
2.3mm
10g
13
1個
1m
6kg
3.2mm
16g
19
1個
10m
6kg
3.2mm
16g/m
19
1個
10m
15kg
4.5mm
36g/m
55
1個
30m
4kg
2.3mm
-
-
1個
30m
6kg
3.2mm
約480g
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
3日目
758
( 834 )
3日目
5,270
( 5,797 )
3日目
7,655
( 8,421 )
3日目
12,722
( 13,994 )
3日目
10,096
( 11,106 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれない、手ざわりが良い
【商品仕様】
・電解研磨仕上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーン(ステンレス/SUS305)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールチェーン(ステンレス/SUS305)
ボールチェーンコネクター(ステンレス/SUS305)
カップリング(ステンレス/SUS304)
マンテルチェーン ステンレス製 EA980SH
ステンレス ボールチェーン
ボールチェーン
メーカーエスコエスコエスコエスコ水本機械製作所ミスミ
通常価格718-356 -301 -715 -1,290 --
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目〜3日目
種類ボールチェーンチェーン金具チェーン金具チェーンボールチェーンボールチェーン
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスSUS304ステンレス
材質詳細SUS305SUS305SUS304SUS304--
仕上電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨仕上げ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト