メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)

M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製) EA638C-4
通常単価(税別)
2,229
税込単価
2,452
通常出荷日:1日目

ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。使用荷重:150kgねじ径:M10

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA638C-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638C-4の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
24
先端形状
平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ねじ種類
全ねじ
サイズ(mm)
D:10、H:26.5、W:24、L:57、H1:26
使用荷重
150kg
重量
134g
材質詳細
SUS304

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
EA638C-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,229
( 2,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。
使用荷重:150kg
ねじ径:M10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)の型番EA638C-4のページです。 型番EA638C-4に関する仕様情報を記載しております。
M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2291,4941,2391,1681,074805
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ねじの呼び(M)10810584
長さL(mm)2419805012040
先端形状平先平先平先平先平先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング