メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4 ""x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

通常単価(税別)
306
税込単価
337
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ(mm)…A:6.4、B:47.5、C:101....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA638BS-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638BS-25の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
6.4
長さL(mm)
101.6
先端形状
とがり先
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ねじ種類
半ねじ
サイズ(mm)
B:47.5、D:12.7
線径
5.8mm
重量
約22.6g
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638BS-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ(mm)…A:6.4、B:47.5、C:101.6、D:12.7
・線径…5.8mm
・重量…約18g
・JAN:4548745918922

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4 ""x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)の型番EA638BS-25のページです。 型番EA638BS-25に関する仕様情報を記載しております。
1/4 ""x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4 ""x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
1/4 ""x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
1/4 ""x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
3/8 ""x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
5/32""x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
5/16""x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格306279373518160367
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ねじの呼び(M)6.46.46.49.547.9
長さL(mm)101.676.263.563.51963.5
先端形状とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング