メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)

通常単価(税別)
805
税込単価
886
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SUS304・ねじ径…M4・サイズ(mm)…A:20、B:40、D:4・使用荷重…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA638BR-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638BR-4の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
40
先端形状
平先
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ねじ種類
全ねじ
サイズ(mm)
A:20、D:4、E:10
使用荷重
20kg
重量
9g
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638BR-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805
( 886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・ねじ径…M4
・サイズ(mm)…A:20、B:40、D:4
・使用荷重…20kg
・JAN:4518340845923

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)の型番EA638BR-4のページです。 型番EA638BR-4に関する仕様情報を記載しております。
M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M6x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8051,1681,0749498101,239
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ねじの呼び(M)4588610
長さL(mm)40501206012080
先端形状平先平先平先平先平先平先
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング