メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

5 x50mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,136
税込単価
1,250
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SUS304・サイズ(mm)…D:5、L:13、B:50、E:5・使用荷重…30k...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA638BL-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638BL-12の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
50
先端形状
とがり先
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ねじ種類
半ねじ
サイズ(mm)
D:5、L:13
使用荷重
30kg
材質詳細
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
EA638BL-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136
( 1,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・サイズ(mm)…D:5、L:13、B:50、E:5
・使用荷重…30kg
・JAN:4518340764040

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5 x50mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)の型番EA638BL-12のページです。 型番EA638BL-12に関する仕様情報を記載しております。
5 x50mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5 x50mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
6 x50mm/ 16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
8x55mm/19.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
2.8x35mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
4 x41mm/ 10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1361,3941,1681,899909965
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ねじの呼び(M)56582.84
長さL(mm)505050553541
先端形状とがり先とがり先平先とがり先とがり先とがり先
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました