メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)

通常単価(税別)
3,124
税込単価
3,436
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SUS304・ねじ径…M8・線径…6mm・リング内径…25mm・ねじ長…15mm・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA638B-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638B-8の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
15
先端形状
平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ねじ種類
全ねじ
付属品
専用スパナ
リング内径
25mm
使用荷重
80kg
線径
6mm
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638B-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124
( 3,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・ねじ径…M8
・線径…6mm
・リング内径…25mm
・ねじ長…15mm
・使用荷重…80kg
・付属品…専用スパナ
・JAN:4518340765528

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)の型番EA638B-8のページです。 型番EA638B-8に関する仕様情報を記載しております。
M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)
M12x22 スイベルアイボールト(ステンレス製)
3/8"" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)
M12x30mm/40mm径 リングボルト(ステンレス製)
M10x25mm/35mm径 リングボルト(ステンレス製)
M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1246,0602,3941,5271,3321,074
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ねじの呼び(M)812-12108
長さL(mm)1522903025120
先端形状平先平先平先平先平先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング