17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M6x14 スイベルアイボールト(ステンレス製) EA638B-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M6x14 スイベルアイボールト(ステンレス製)

販売終了

型番

EA638B-6

2025年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…SUS304
・ねじ径…M6
・線径…5mm
・リング内径…20mm
・ねじ長…14mm
・使用荷重…50kg
・付属品…専用スパナ
・JAN:4518340765511

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
14
先端形状
平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ねじ種類
全ねじ
付属品
専用スパナ
リング内径
20mm
使用荷重
50kg
線径
5mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト