17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 接続径(フレアー)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 9日以内

フレアーボールバルブ(真鍮/クロムメッキ)

通常単価(税別)
4,5307,533
税込単価
4,9838,286
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・90度回転させることで、ON/OFF切り替えができます・錆や冷媒耐性に優れたアルミニウムハン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

接続径(フレアー)

JANコード

最小発注数量
69
45.5
3/8"
4548745554915
1個
67
46
1/2"
4548745554922
1個
80
52
5/8"
4548745555073
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,530
( 4,983 )
1日目
5,134
( 5,647 )
3日目
7,533
( 8,286 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90度回転させることで、ON/OFF切り替えができます
・錆や冷媒耐性に優れたアルミニウムハンドル
・単一素材でできているため、漏れを防いでバルブの寿命も長いです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーボールバルブ(真鍮/クロムメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアーボールバルブ(真鍮/クロムメッキ)
FBT-102型 メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A)
塩ビ製ボールバルブ(ミニボール式)
エースボール-21(ステンレス製) UW 両内ネジ型
黄銅製汎用400型ボールバルブ(竪形三方)ねじ込み
LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型
メーカーエスコハマイ積水化学工業アソーキッツハマイ
通常価格4,530-3,102 -1,571 -4,688 -7,797 -3,841 -
通常出荷日1日目〜6日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目
本体形状ストレートストレートストレートストレート竪形3方向ストレート
本体材質黄銅C3771(ニッケルメッキ)PVCSCS13C3771BEC3771(クロムメッキ)
使用流体空気 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 薬品水 / 空気 / 油水 / 油 / ガスガス
ボールバルブ種類フルボアフルボアスタンダードボアレデューストボアスタンダードボアスタンダードボア
ハンドル形状レバーレバーハンドル型レバー式表示プレート付レバーハンドルレバーレバーハンドル型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト