17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パネルマウントボールバルブ

通常単価(税別)
11,95823,044
税込単価
13,15425,348
通常出荷日:1日目

【本体形状】ストレート【使用流体】空気【仕様】ふっ素樹脂シートバルブ採用【耐圧】10.2MPa

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続径

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8"NPTメス×1/8"NPTメス
4518340516519
RP4005
1個
1/4"フレアオス×1/4"フレアオス
4518340516526
RP4006
1個
3/8"フレアオス×3/8"フレアオス
4518340516533
RP4007
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,958
( 13,154 )
1日目
15,786
( 17,365 )
1日目
23,044
( 25,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【使用流体】空気【仕様】ふっ素樹脂シートバルブ採用【耐圧】10.2MPa

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウントボールバルブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作機に使用しています
5
満足度:5.0
量産を目指している試作機に使用しています。試作機が耐薬品性の仕様に合ったものを見つけられたのがこの商品だったので、購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウントボールバルブ
冷媒用ボールバルブ
ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型
L型ボールバルブ(片ナット付)
ボールバルブ(真鍮製) フルボア型
ボールバルブ(フルボア) 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,958-4,558 -9,4573,521 -2,500 -4,414 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材----
冷媒配管用部材 種類継手継手----
仕様ふっ素樹脂シートバルブ採用-----
使用温度範囲-40~148℃-40~148℃----
耐圧10.2MPa6.8MPa----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング