17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

冷媒用ボールバルブ

通常単価(税別)
4,5585,478
税込単価
5,0146,026
通常出荷日:1日目

冷媒用ボールバルブです。【本体形状】ストレート【使用流体】空気【適用】冷媒・エアー

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続サイズ(フレアー)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/4"オス×1/8"NPTメス
4518340516489
RP4004
1個
1/4"オス×1/4"オス
4518340516496
RP4002
1個
3/8"オス×3/8"オス
4518340516502
RP4003
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,558
( 5,014 )
1日目
5,103
( 5,613 )
1日目
5,478
( 6,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

冷媒用ボールバルブです。【本体形状】ストレート【使用流体】空気【適用】冷媒・エアー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒用ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒用ボールバルブ
パネルマウントボールバルブ
フレアーボールバルブ(真鍮/クロムメッキ)
ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用
黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ スチーム用
黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み
メーカーエスコエスコエスコ桑名金属工業(旧:日立バルブ)ハマイキッツ
通常価格4,558-11,958 -5,134 -17,021 -9,620 -3,997 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜3日目〜6日目在庫品1日目〜
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材----
冷媒配管用部材 種類継手継手----
使用温度範囲-40~148℃-40~148℃----
耐圧6.8MPa10.2MPa----
適用冷媒・エアー(可燃性・毒性ガス除く)冷媒、エアー(可燃性・毒性ガス除く)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング