17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ヒートポンプドライヤー(ロウ付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒートポンプドライヤー(ロウ付)

販売終了

型番

EA495MG-3

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・ヒートポンプエアコン用・両方向でご使用になれます。

ご注意

  • アスベストは使用されていません。

指定中の仕様・寸法情報

分類
冷媒配管用部材
冷媒配管用部材 種類
フィルタ・ドライヤ
全長
143mm
温度範囲
-40~71℃
接続サイズ
3/8"×3/8"
安全使用圧力
4.1MPa
適用冷媒
R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A
JANコード
4518340335370

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト