17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

通常単価(税別)
4,44614,448
税込単価
4,89115,893
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります・ロウ付タイプ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 矢印の方向に取り付けて下さい。
  • アスベストは使用されていません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

安全使用圧力

JANコード

最小発注数量
1/4"×1/4"
4.2MPa
4518340335776
1個
1/2"×1/2"
4.2MPa
4518340335790
1個
5/8"×5/8"
4.2MPa
4518340335806
1個
3/4"×3/4"
3.4MPa
4518340335813
1個
7/8"×7/8"
3.4MPa
4518340335820
1個
1 1/8"×1 1/8"
3.4MPa
4518340335837
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,446
( 4,891 )
3日目
4,815
( 5,297 )
9日目
6,834
( 7,517 )
3日目
6,807
( 7,488 )
9日目
8,872
( 9,759 )
9日目
14,448
( 15,893 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
・ロウ付タイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 矢印の方向に取り付けて下さい。
  • アスベストは使用されていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)
サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)
ヒートポンプドライヤー(フレアー)
リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)
断熱シート(エアロシート) 非粘着
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,446-12,877 -10,890 -5,288 -2,2536,932 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目〜3日目〜1日目1日目〜
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材
冷媒配管用部材 種類フィルタ・ドライヤフィルタ・ドライヤフィルタ・ドライヤフィルタ・ドライヤ継手冷媒配管用関連部材
温度範囲-40~71℃-40~71℃-40~71℃---
仕様ロウ付タイプ--フレアータイプ-非粘着
適用冷媒R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410AR12・22・502・R134a・R404A・407C・R410AR12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A-R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング