17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パックレスバルブ 接続径(フレアー)

通常単価(税別)
18,79327,175
税込単価
20,67229,893
通常出荷日:19日目

【ハンドル形状】丸形ハンドル【耐圧】3.5MPa【適用冷媒】R12・R22・R134a・R404A・R...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

フレアーねじ

重量

JANコード

最小発注数量
69
1/4"×1/4"
220g
4518340024434
1個
71
3/8"×3/8"
270g
4518340024441
1個
88
1/2"×1/2"
470g
4518340024458
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,793
( 20,672 )
19日目
21,480
( 23,628 )
19日目
27,175
( 29,893 )
19日目

詳細情報

基本情報

【ハンドル形状】丸形ハンドル【耐圧】3.5MPa【適用冷媒】R12・R22・R134a・R404A・R407C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックレスバルブ 接続径(フレアー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックレスバルブ 接続径(フレアー)
灯油コックアングル型 φ8×φ7.2タケノコ(配管パイプ径8ミリ×ホース取付部外径7.2ミリ)
ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用
複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm
937 青銅製フランジ型レバー式 バルブ
メーカーエスコオンダ製作所アイエス工業所アイエス工業所アイエス工業所日東バルブ
通常価格18,793-97038,899 -10,889 -9,204 -59,507 -
通常出荷日19日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜8日目
バルブ種類その他灯油コックパイロットバルブパイロットバルブパイロットバルブフートバルブ
本体形状ストレートアングルアングルアングルアングルストレート
ハンドル形状丸形ハンドル90°開閉ハンドルハンドル無しハンドル無しハンドル無しレバー
操作方式手動式-なしなしなし手動式
使用温度-40~148℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング