17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ~mm
  • 色詳細

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

30m ビニタイ(PVC製)

通常単価(税別)
666912
税込単価
7331,003
通常出荷日:1日目

【特長】・入数は1巻(30m)入りです・ねじってとめる便利な結束ひもです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

最小発注数量
-
4518340595491
1個
-
4518340595507
1個
-
4518340595514
1個
-
4518340595521
1個
-
4518340595538
1個
-
4518340595545
1個
その他
OD
4548745782400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666
( 733 )
1日目
666
( 733 )
1日目
666
( 733 )
1日目
703
( 773 )
1日目
666
( 733 )
1日目
666
( 733 )
1日目
912
( 1,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入数は1巻(30m)入りです
・ねじってとめる便利な結束ひもです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30m ビニタイ(PVC製)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ケーブルなどの束ね用
5
満足度:5.0
リール部分にカッターが付いているので 必要な長さを出して、そのままカット出来ます。 大きさもポケットに入る大きさなので、...もっと読む
0人が参考にしています。
配線やコード等の結束、借り止めほか
5
満足度:5.0
手頃に束ねられるので重宝してます。カッターが付いているのでこれひとつですべて完結できるので便利です。
0人が参考にしています。
出荷時の梱包用
4
満足度:4.0
いつも購入しているものよりも価格が安かったので試しに購入しました。納期がだいぶかかったので満足度は抑えていますが、商品自...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30m ビニタイ(PVC製)
30m ビニタイ(ポリエチレン製)
600m ビニタイ(PVC製)
500m ビニタイ(ポリエチレン製)
エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm
ウレタンホース(雄ねじ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格666-722 -7,245 -5,697 -35,8792,526
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品コイル
材質その他その他その他その他その他ウレタン
関連部品種類結束用部材結束用部材結束用部材結束用部材チューブリール-
ケースサイズΦ85×130(H)mm-----
サイズ4mm×30m4mm×30m4mm×600m4mm×500m330(W)×260(D)×345(H)mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング