メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

通常単価(税別)
7,862
税込単価
8,648
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用可能バンド厚…1.2mm以下・結束バンド幅…2.2/4.8mm・サイズ…160×13...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA475TL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA475TLの仕様・寸法情報

分類
関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ
結束ツール・結束ガン
材質
金属製
サイズ
160×130×20mm
使用可能バンド厚
1.2mm以下
結束バンド幅
2.2~4.8mm
重量
300g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA475TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,862
( 8,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用可能バンド厚…1.2mm以下
・結束バンド幅…2.2/4.8mm
・サイズ…160×130×20mm
・材質…金属製
・JAN:4518340024335

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下の型番EA475TLのページです。 型番EA475TLに関する仕様情報を記載しております。
2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下
2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下
2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
100mm マーカーバンド(100本)
結束バンド用ベース(粘着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,8624,57642,9994191,0733,139 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ結束ツール・結束ガン結束ツール・結束ガン結束ツール・結束ガン結束バンド結束バンド結束ツール・結束ガン
材質金属製--フック部:ポリプロピレン--
サイズ160×130×20mm165×130×20mm199×145×34mm25×200mmW:2.5mm-
使用可能バンド厚1.2mm以下1.5mm以下1.3mm以下---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング