17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

結束バンド(耐候性・OD色)【100個入り】

通常単価(税別)
2872,625
税込単価
3162,888
通常出荷日:1日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【結束バンド・ケーブルタイ】結束バンド(耐候性・OD色)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度

メーカー型番

厚み

(mm)

JANコード

最小発注数量
22
100
2.6
10.5kgf
SG-100(ESCOオリジナルカラー)
1.15
4548745212204
1パック

100個入り

38
150
3.4
18kgf
SG-150(ESCOオリジナルカラー)
1.2
4548745212211
1パック

100個入り

54
200
4.4
23kgf
SG-200(ESCOオリジナルカラー)
1.25
4548745212228
1パック

100個入り

60
250
4.4
32kgf
SG-250(ESCOオリジナルカラー)
1.45
4548745212235
1パック

100個入り

85
300
4.5
35kgf
SG-300(ESCOオリジナルカラー)
1.45
4548745212457
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
287
( 316 )
1日目
624
( 686 )
3日目
1,083
( 1,191 )
1日目
2,034
( 2,237 )
1日目
2,625
( 2,888 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【結束バンド・ケーブルタイ】結束バンド(耐候性・OD色)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(耐候性・OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(耐候性・OD色)
結束バンド 耐候性ナイロン66 黒
結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66
結束バンド ナイロン66 ナチュラル
耐候性結束バンド(アイボリー色)
耐候性ナイロン12結束バンド
メーカーエスコエスコエスコエスコパンドウイットパンドウイット
通常価格287-453 -294 -319426 -1,198 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン耐候性ナイロン12
その他その他アイボリー
耐環境性耐候耐候耐候 / 難燃-耐候耐候
材質詳細ハイグレードナイロン66耐候性ナイロン66ナイロン66ナイロン66--
メーカーエスジー工業パンドウイット(PANDUIT)ヘラマンタイトンパンドウイット(PANDUIT)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト