17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 結束径(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 引張強度

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 固定穴内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

結束バンド(固定穴付) ナイロン66 白【100個入り】

通常単価(税別)
7611,330
税込単価
8371,463

【特長】・パネルに確実に取り付けできるビス固定タイプです【商品仕様】・材質:ナ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 結束径・厚みがカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度

厚み

(mm)

固定穴内径

(mm)

JANコード

最小発注数量
3~23
110
2.5
8kgf
1.1
3.2
4548745911701
1パック

100個入り

4~47
219
4.2
22kgf
1.3
5.0
4548745911718
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761
( 837 )
1日目
1,330
( 1,463 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルに確実に取り付けできるビス固定タイプです
【商品仕様】
・材質:ナイロン66

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 結束径・厚みがカタログと異なるため、ご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(固定穴付) ナイロン66 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(固定穴付) ナイロン66 白
結束バンド ナイロン66 ナチュラル
結束バンド 耐候性ナイロン66 黒
結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66
結束バンド(耐候性・OD色)
ステンレス結束バンド(強力締付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミスミ
通常価格761-319 -454 -302 -287 -1,207 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンステンレス
その他その他その他
特殊機能・用途ネジ止め----金属検出機対応
材質詳細ナイロン66ナイロン66耐候性ナイロン66ナイロン66ハイグレードナイロン66-
使用温度範囲(℃)-40~85-59~85-59~85-40~85-40~85-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト