17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

結束バンド 耐候性ナイロン66 黒【100個入り】

通常単価(税別)
4533,044
税込単価
4983,348
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

代表規格

引張強度

メーカー型番

厚み

(mm)

JANコード

総重量

最小発注数量
0.8~23
106
3
CE / UL / CUL
8.2kg(80N)
PLT100B
1
4548745596854
約35g
1パック

100個入り

0.8~38
157
4.3
CE / UL / CUL
18.2kg(178N)
PLT150B
1
4548745597073
約72g
1パック

100個入り

1.6~51
211
5.7
CE / UL / CUL
22.7kg(222N)
PLT200B
1.2
4548745597080
約150g
1パック

100個入り

4.1~66
264
5.7
CE / UL / CUL
31.7kg(311N)
PLT250B
1.3
4548745597097
約200g
1パック

100個入り

4.1~81
315
5.7
CE / UL / CUL
31.7kg(311N)
PLT300B
1.3
4548745597103
約240g
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
1日目
816
( 898 )
1日目
1,476
( 1,624 )
1日目
2,949
( 3,244 )
1日目
3,044
( 3,348 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません
・ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド 耐候性ナイロン66 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド 耐候性ナイロン66 黒
結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66
結束バンド(耐候性・OD色)
結束バンド ナイロン66 ナチュラル
耐候性ナイロン12結束バンド
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
メーカーエスコエスコエスコエスコパンドウイットパンドウイット
通常価格453-294 -287 -3191,198 -22,086
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目19日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロン耐候性ナイロン12耐候性ナイロン66
その他その他
耐環境性耐候耐候 / 難燃耐候-耐候耐候 / 難燃
材質詳細耐候性ナイロン66ナイロン66ハイグレードナイロン66ナイロン66--
メーカーパンドウイット(PANDUIT)ヘラマンタイトンエスジー工業パンドウイット(PANDUIT)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト