メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 結束径(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 引張強度

  • メーカー型番

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

結束バンド ナイロン66 ナチュラル【100個入り】

通常単価(税別)
319
税込単価
351
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA475AS-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

EA475AS-80の仕様・寸法情報

結束径(mm)
1.6~17
全長(mm)
79
幅(mm)
2.3
材質
ナイロン
その他
代表規格
CE / UL / CUL
材質詳細
ナイロン66
引張強度
8.2kg(80N)
メーカー型番
PLT80
メーカー
パンドウイット(PANDUIT)
厚み(mm)
0.8
JANコード
4548745585841
色詳細
ナチュラル
商品名
スーパーグリップ
使用温度範囲(℃)
-59~85
総重量
約21g

型番リスト

表示件数
型番
EA475AS-80

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度

メーカー型番

厚み

(mm)

JANコード

総重量

最小発注数量
1.6~17
79
2.3
8.2kg(80N)
PLT80
0.8
4548745585841
約21g
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319
( 351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません
・ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド ナイロン66 ナチュラルの型番EA475AS-80のページです。 型番EA475AS-80に関する仕様情報を記載しております。
結束バンド ナイロン66 ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド ナイロン66 ナチュラル
結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66
結束バンド 耐候性ナイロン66 黒
結束バンド(耐候性・OD色)
結束バンド(固定穴付) ナイロン66 白
コンベックス(ナチュラルタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ芝軽粗材
通常価格319294 -453 -287 -761 -257 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
その他その他自然色
代表規格CE / UL / CULUL---UL
材質詳細ナイロン66ナイロン66耐候性ナイロン66ハイグレードナイロン66ナイロン66-
メーカーパンドウイット(PANDUIT)ヘラマンタイトンパンドウイット(PANDUIT)エスジー工業--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト