17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66【25~100個入り】

通常単価(税別)
30212,276
税込単価
33213,504

【特長】・屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入...

詳細情報を確認する
  • 材質
    ナイロン
  • 耐環境性
    耐候 / 難燃
  • 難燃グレード(主原料)
    UL94V-2
  • 代表規格
    UL
  • 材質詳細
    ナイロン66
  • メーカー
    ヘラマンタイトン
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~85

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が14型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度

メーカー型番

厚み

(mm)

JANコード

最小発注数量
1~16
80
2.2
8.16kgf
AB80-W
1
4548745133974
1パック

100個入り

1~22
100
2.5
8.16kgf
AB100-W
1.1
4548745133981
1パック

100個入り

1~36
152
3.5
13.6kgf
AB150-W
1.2
4548745133998
1パック

100個入り

1.5~50
202
3.6
13.6kgf
AB190-W
1.2
4548745134018
1パック

100個入り

1.5~50
202
4.6
22.96kgf
AB200-W
1.2
4548745134025
1パック

100個入り

1.5~65
251
4.8
27.21kgf
AB250-W
1.5
4548745134032
1パック

100個入り

1.5~80
301
4.8
27.21kgf
AB300-W
1.5
4548745134056
1パック

100個入り

3~100
380
7.6
54.56kgf
AB350-W
1.8
4548745134063
1パック

50個入り

2.5~105
383
4.8
22.68kgf
AB380-W
1.5
4548745134070
1パック

100個入り

15~130
460
7.6
54.59kgf
AB450-W
1.8
4548745134087
1パック

50個入り

4~145
541
13
113.26kgf
AB550-W
2
4548745134094
1パック

25個入り

8~245
820
8.8
79.59kgf
AB800-W
1.9
4548745134100
1パック

25個入り

152~330
1095
8.9
79.59kgf
AB1000-W
2.1
4548745134117
1パック

25個入り

152~405
1325
8.9
79.59kgf
AB1300-W
2.1
4548745134124
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
1日目
302
( 332 )
1日目
506
( 557 )
1日目
2,397
( 2,637 )
1日目
812
( 893 )
1日目
1,832
( 2,015 )
1日目
2,314
( 2,545 )
1日目
2,178
( 2,396 )
3日目
6,036
( 6,640 )
1日目
4,497
( 4,947 )
1日目
3,697
( 4,067 )
1日目
8,900
( 9,790 )
3日目
11,439
( 12,583 )
9日目
12,276
( 13,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能
・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード
メーカーエスコヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格302-263 -4,8942,4741,697 -2,471 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
薄緑
耐環境性耐候 / 難燃耐候耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐熱
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
代表規格UL-UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト