17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

結束バンド(ナイロン66)【10~100個入り】

通常単価(税別)
7910,162
税込単価
8711,178
通常出荷日:1日目

エスコ 空調用配管部品 結束バンド(ナイロン66)になります。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

入数

カラー

ループ引張強度

厚み

最大径

重量

JANコード

材質詳細

最小発注数量
150mm
10本
中間、18kgf
1.4mm
3.6mm
39mm
-
4548745458893
ナイロン66
1パック

10個入り

250mm
10本
標準、22kgf
1.5mm
4.8mm
74mm
-
4548745458916
ナイロン66
1パック

10個入り

380mm
10本
強性、55kgf
2.0mm
7.6mm
110mm
-
4548745458930
ナイロン66
1パック

10個入り

100mm
100本
弱性、8kgf
1.0mm
2.5mm
25mm
-
4518340023888
ナイロン66
1パック

100個入り

150mm
100本
中間、18kgf
1.4mm
3.6mm
39mm
-
4518340023895
ナイロン66
1パック

100個入り

200mm
100本
標準、22kgf
1.6mm
4.6mm
55mm
-
4518340023901
ナイロン66
1パック

100個入り

250mm
100本
標準、22kgf
1.5mm
4.8mm
74mm
-
4518340023918
ナイロン66
1パック

100個入り

300mm
100本
強性、55kgf
1.63mm
7.6mm
88mm
420g(1袋あたり)
4518340023925
ナイロン66
1パック

100個入り

380mm
100本
強性、55kgf
2.0mm
7.6mm
110mm
-
4518340561373
ナイロン66
1パック

100個入り

550mm
100本
強性、80kgf
2.0mm
8mm
166mm
-
4518340561397
ナイロン66
1パック

100個入り

610mm
100本
強性、80kgf
2.01mm
9mm
185mm
-
4518340561403
ナイロン66
1パック

100個入り

685mm
100本
強性、80kgf
2.01mm
9mm
210mm
-
4518340561410
ナイロン66
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
1日目
139
( 153 )
1日目
400
( 440 )
1日目
335
( 369 )
1日目
786
( 865 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,753
( 1,928 )
1日目
4,227
( 4,650 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
8,286
( 9,115 )
1日目
9,246
( 10,171 )
1日目
10,162
( 11,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 空調用配管部品 結束バンド(ナイロン66)になります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(ナイロン66)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
現場での配線束ね
5
満足度:5.0
現場で配線を束ねる為に購入しました。 サイズも豊富で使用感も問題ありませんでした。 道具の整理等にも使え万能です。
0人が参考にしています。
製造ラインの構築の際に使用
5
満足度:5.0
製造ラインの構築の際に配線のまとめ、固定などにこの商品を使用しています。在庫がなくなると何度かリピート購入している商品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(ナイロン66)
結束バンド(耐候性) ナイロン66
結束バンド(色付き)
結束バンド(リリースタイプ)
結束バンド(導電性)
結束バンド(SUS304)EA463FW
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格79-45 -355 -1,342 -4,990 -917 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
分類関連部品・アクセサリ-関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ結束バンド-結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
結束バンド 材質ナイロン-ナイロンナイロンポリプロピレンステンレス
使用温度範囲-40~85℃--40~85℃-10~85℃-40~85℃-60~300℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング