17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

W1/4" ボールタップ用ポリ玉

通常単価(税別)
505880
税込単価
556968
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】W1/4"ボールタップ用ポリ玉です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ポリ玉
  • 材質
    ポリエチレン
  • ねじサイズ
    W1/4"
  • 最高使用温度 (℃)
    60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 球径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

球径

(mm)

最小発注数量
95
1個
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
2日目
880
( 968 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】W1/4"ボールタップ用ポリ玉です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W1/4" ボールタップ用ポリ玉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W1/4" ボールタップ用ポリ玉
W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉
G1/2" 止水栓用袋ナット
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
単式ボールタップ用ステンレス玉 SUS316
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格505-569365391823 -8,247 -
通常出荷日2日目2日目3日目3日目3日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ポリ玉ポリ玉止水栓用袋ナット給水管固定ナットセットポリ玉ステンレス玉
材質ポリエチレンポリエチレン黄銅黄銅ポリエチレンSUS316
ねじサイズW1/4"W3/16"G1/2"PJ1/2"--
最高使用温度(℃)6060656060100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング