17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉

通常単価(税別)
569
税込単価
626
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】W3/16"/125mmロータンクボールタップ用ポリ玉です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ポリ玉
  • 材質
    ポリエチレン
  • ねじサイズ
    W3/16"
  • 最高使用温度 (℃)
    60
  • 球径 (mm)
    125×95

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA472AC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA472AC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
ポリ玉
材質
ポリエチレン
ねじサイズ
W3/16"
最高使用温度(℃)
60
球径(mm)
125×95

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA472AC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569
( 626 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】W3/16"/125mmロータンクボールタップ用ポリ玉です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉の型番EA472AC-1のページです。 型番EA472AC-1に関する仕様情報を記載しております。
W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉
W1/4" ボールタップ用ポリ玉
G1/2" 止水栓用袋ナット
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
W28山18×G3/4" クランク用アダプター 青銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格569505 -365391823 -2,165
通常出荷日2日目2日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ポリ玉ポリ玉止水栓用袋ナット給水管固定ナットセットポリ玉クランク用アダプター
材質ポリエチレンポリエチレン黄銅黄銅ポリエチレン青銅
ねじサイズW3/16"W1/4"G1/2"PJ1/2"-W28山18×G3/4"(オス×メス)
最高使用温度(℃)6060656060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング