17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

単式ボールタップ用ステンレス玉 SUS316

通常単価(税別)
8,24717,598
税込単価
9,07219,358
通常出荷日:2日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】単式ボールタップ用ステンレス玉です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ステンレス玉
  • 材質
    SUS316
  • 最高使用温度 (℃)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ

  • 球径(mm)

  • 適用

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

球径

(mm)

適用

最小発注数量
M5
95
EA472AA-51用
1個
W1/4"
115
EA472AA-52用
1個
M8
150
EA472AA-53用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,247
( 9,072 )
3日目
10,618
( 11,680 )
2日目
17,598
( 19,358 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】単式ボールタップ用ステンレス玉です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単式ボールタップ用ステンレス玉 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単式ボールタップ用ステンレス玉 SUS316
W1/4" ボールタップ用ポリ玉
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉
G1/2" 止水栓用袋ナット
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,247-505 -823 -569365391
通常出荷日2日目〜2日目3日目2日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ステンレス玉ポリ玉ポリ玉ポリ玉止水栓用袋ナット給水管固定ナットセット
材質SUS316ポリエチレンポリエチレンポリエチレン黄銅黄銅
最高使用温度(℃)1006060606560

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト