17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エルボ(HI-VP)【2個入り】

通常単価(税別)
1771,461
税込単価
1951,607
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 ソエルボ(HI-VP)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

呼び径

JANコード

最小発注数量
18
13
4518340503878
1パック

2個入り

22
16
4518340503885
1パック

2個入り

26
20
4518340503908
1パック

2個入り

32
25
4518340504837
1パック

2個入り

38
30
4518340504844
1パック

2個入り

48
40
4518340504851
1パック

2個入り

60
50
4518340504875
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177
( 195 )
1日目
202
( 222 )
1日目
281
( 309 )
1日目
426
( 469 )
1日目
527
( 580 )
1日目
1,077
( 1,185 )
1日目
1,461
( 1,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 ソエルボ(HI-VP)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボ(HI-VP)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管
5
満足度:5.0
メーカ不詳の商社ブランドですが、特に問題はありません。 パイプと継手のブランドは気にしたことがないのでこれで十分です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボ(HI-VP)
45°エルボ(HI-VP)
ソケット(HI-VP)
チーズ(HI-VP)
エルボ
塩ビ継手 同径ソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格177-352 -177 -261 -111 -155 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類HITSHITSHITSHITSその他TS
継手形状90°エルボ45°エルボソケットティー90°エルボソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなし耐食性 / 絶縁性
入数2個2個2個2個2個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング