メカニカル部品技術窓口

確定しました

#50 ソケット[HI-VP](2個)【2個入り】

通常単価(税別)
1,033
税込単価
1,136
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…耐衝撃硬質塩化ビニール・JISK6743・呼び径…50・入数…2個・JAN:451...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA471EJ-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA471EJ-50Aの仕様・寸法情報

適用管外径 1(mm)
60
入数
2個
材質
耐衝撃硬質塩化ビニール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA471EJ-50A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033
( 1,136 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…耐衝撃硬質塩化ビニール
・JISK6743
・呼び径…50
・入数…2個
・JAN:4518340505155

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#50 ソケット[HI-VP](2個)の型番EA471EJ-50Aのページです。 型番EA471EJ-50Aに関する仕様情報を記載しております。
#50 ソケット[HI-VP](2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#50 ソケット[HI-VP](2個)
#40 ソケット[HI-VP](2個)
塩ビ管継手 45°エルボ
ソケット(HI-VP)
バルブソケット(HI-VP)
エルボ(HI-VP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,033651297 -177 -177 -177 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目1日目1日目
適用管外径 1(mm)60-----
入数2個2個-2個2個2個
材質耐衝撃硬質塩化ビニール耐衝撃硬質塩化ビニール硬質塩化ビニール耐衝撃硬質塩化ビニール耐衝撃硬質塩化ビニール耐衝撃硬質塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト