17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

給水栓ソケット(HI-VP)

通常単価(税別)
9462,351
税込単価
1,0412,586
通常出荷日:1日目

【特長】エスコ 塩ビ管用継手 給水栓ソケット(HI-VP)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

ねじの呼び

呼び径

JANコード

最小発注数量
18
-
1/2"
13
4548745340631
1個
22
18
1/2"
16×13
4548745340648
1個
26
-
3/4"
20
4548745340655
1個
32
-
1"
25
4548745340662
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
946
( 1,041 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,601
( 1,761 )
1日目
2,351
( 2,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】エスコ 塩ビ管用継手 給水栓ソケット(HI-VP)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水栓ソケット(HI-VP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓ソケット(HI-VP)
給水栓エルボ(HI-VP)
HI 給水栓ソケット
バルブソケット(HI-VP)
給水栓ソケット
HI 給水栓エルボ
メーカーエスコエスコ旭有機材エスコエスコ旭有機材
通常価格946-916 -183 -177 -631 -189 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目〜8日目
種類HITSHITSHITSHITSTSHITS
継手形状ソケット90°エルボソケットソケットソケット90°エルボ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
特性なしなしなしなしなしなし
ねじ 種類Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)R(管用テーパおねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング