17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

給水栓チーズ(HI-VP)

通常単価(税別)
1,1633,626
税込単価
1,2793,989
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 給水栓チーズ(HI-VP)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

呼び径

JANコード

最小発注数量
18
1/2"
13
4548745340563
1個
26
3/4"
20
4548745340570
1個
32
1"
25
4548745340587
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163
( 1,279 )
1日目
2,178
( 2,396 )
1日目
3,626
( 3,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 給水栓チーズ(HI-VP)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水栓チーズ(HI-VP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓チーズ(HI-VP)
HIメタル給水栓チーズ
HI 給水栓チーズ
TSメタル給水栓チーズ
TS-給水栓チーズ
TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT
メーカーエスコクボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材アロン化成
通常価格1,163-1,153 -310 -895 -270 -951 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目8日目4日目〜
種類HITSHITSHITSTSTSTS
継手形状ティーチーズチーズチーズチーズチーズ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
特性なしなしなしなしなしなし
ねじ 種類Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング