メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

38mm カップリング(ナイロン製)

通常単価(税別)
979
税込単価
1,077
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・内径…30mm・タケノコサイズ…38mm・材質…ナイロン、ファイバーグラス・使用温度…-...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA471DA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA471DA-4の仕様・寸法情報

種類
その他
継手形状
[ストレート] ソケット
接続 種類
タケノコ⇔タケノコ
タケノコサイズ
40mm
使用圧力
0.5MPa未満(流体圧力)
使用温度
-40~210℃
内径
30mm
材質
ナイロン、ファイバーグラス

型番リスト

表示件数
型番
EA471DA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979
( 1,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径…30mm
・タケノコサイズ…38mm
・材質…ナイロン、ファイバーグラス
・使用温度…-40/210℃
・使用圧力…0.5MPa未満(流体圧力)
・耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。)
・JAN:4518340996007

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mm カップリング(ナイロン製)の型番EA471DA-4のページです。 型番EA471DA-4に関する仕様情報を記載しております。
38mm カップリング(ナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38mm カップリング(ナイロン製)
カムロックカップリング(ナイロン製)
雄ねじステム(ナイロン製) EA471Dタイプ
雄ねじステム(ナイロン製) EA141BHタイプ
φ10 ラブコック
1/2"" ラブコック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9791,749 -279 -593 -2,5892,975
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類その他その他その他-その他その他
継手形状ソケットソケットソケット-バルブバルブ
接続 種類タケノコ⇔タケノコねじ⇔タケノコねじ⇔タケノコ-タケノコ⇔タケノコねじ⇔ねじ
タケノコサイズ40mm-----
使用圧力0.5MPa未満(流体圧力)0.5MPa未満(流体圧力)0.5MPa未満(流体圧力)---

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング