17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エルボ【2個入り】

通常単価(税別)
1111,118
税込単価
1221,230
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 エルボ。【材質】・塩化ビニルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

呼び径

JANコード

最小発注数量
18
13
4518340502543
1パック

2個入り

22
16
4518340502550
1パック

2個入り

26
20
4518340502567
1パック

2個入り

32
25
4518340502963
1パック

2個入り

38
30
4518340502994
1パック

2個入り

48
40
4518340503007
1パック

2個入り

60
50
4518340503090
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111
( 122 )
1日目
131
( 144 )
1日目
195
( 215 )
1日目
318
( 350 )
1日目
382
( 420 )
1日目
684
( 752 )
1日目
1,118
( 1,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 エルボ。【材質】・塩化ビニルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボ
エルボ(HI-VP)
45°エルボ(HI-VP)
塩ビ継手 同径ソケット
チーズ(HI-VP)
キャップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格111-177 -352 -155 -261 -257 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類その他HITSHITSTSHITS関連部品
継手形状90°エルボ90°エルボ45°エルボソケットティー-
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径-
特性なしなしなし耐食性 / 絶縁性なし-
入数2個2個2個-2個2個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング