17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

伸縮ジョイント

通常単価(税別)
6513,170
税込単価
7163,487
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・接着剤不要で締め付けただけで、強力に管同士を結合できます【用途】・給水など圧力のかかる配管で...

詳細を確認
  • 給水・飲料水用途には使用しないでください。
  • 使用上の注意
    1)本製品は補修用です。恒久的には使用しないで下さい。
    2)製品には管の抜け防止機能はありません。施工時は離脱防止を行って下さい。
    3)本製品は硬質ポリ塩化ビニル管用の継手です。異種管との接続には使用しないで下さい。
    4)施工時には、温度差による熱伸縮、地盤沈下等による事故防止の対策をして下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

呼び径

JANコード

最小発注数量
18
13
4548745665352
1個
22
16
4548745665369
1個
26
20
4548745665376
1個
32
25
4548745665383
1個
38
30
4548745665390
1個
60
50
4548745665413
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
3日目
873
( 960 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,708
( 1,879 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤不要で締め付けただけで、強力に管同士を結合できます
【用途】
・給水など圧力のかかる配管で伸縮・補修用として屋内・屋外問わず幅広く使用できます

ご注意

  • 給水・飲料水用途には使用しないでください。
  • 使用上の注意
    1)本製品は補修用です。恒久的には使用しないで下さい。
    2)製品には管の抜け防止機能はありません。施工時は離脱防止を行って下さい。
    3)本製品は硬質ポリ塩化ビニル管用の継手です。異種管との接続には使用しないで下さい。
    4)施工時には、温度差による熱伸縮、地盤沈下等による事故防止の対策をして下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮ジョイント
U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】
U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】
透明TS チーズ
メーカーエスコ旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格651-1,704 -2,107 -2,573 -1,875 -242 -
通常出荷日1日目〜3日目〜在庫品1日目〜8日目7日目1日目
種類その他-その他その他その他TS
継手形状ユニオン-バルブバルブバルブティー
接続 種類管⇔管 同径-管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなし耐薬品耐薬品なしなし
最高使用圧力(MPa)0.3511111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング