17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラブコック EA470VDタイプ

通常単価(税別)
2,6602,807
税込単価
2,9263,088
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 ラブコックです。【材質】・塩化ビニルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

長さ

JANコード

最小発注数量
1/4"
88.5mm
4518340022874
1個
1/2"
91.0mm
4518340022881
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660
( 2,926 )
1日目
2,807
( 3,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 ラブコックです。【材質】・塩化ビニルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラブコック EA470VDタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラブコック EA470VDタイプ
ラブコック EA470VCタイプ
ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)
伸縮ジョイント
TSフランジ
HI継手 45°エルボ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコクボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格2,660-2,442 -2,660 -651 -1,509 -129 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類その他その他その他その他関連部品HITS
継手形状バルブバルブバルブユニオン-45度エルボ
接続 種類ねじ⇔タケノコねじ⇔ねじねじ⇔ねじ管⇔管 同径-管⇔管 同径
特性なしなしなしなし-なし
ねじ 種類R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)RxRc---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング