メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

通常単価(税別)
1,693
税込単価
1,862
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ボール:真鍮(クロムメッキ)、ハンドル:プラスチック...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA470MA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA470MA-4の仕様・寸法情報

ねじサイズ(雄×雌)
G(PF)1/2"
サイズ(mm)
l:48、h:42
使用可能流体
空気・水
使用圧力
1MPa以下
使用温度
-10~90℃
重量
約130g
六角対辺
25mm
材質詳細
本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFE

型番リスト

表示件数
型番
EA470MA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,693
( 1,862 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ボール:真鍮(クロムメッキ)、ハンドル:プラスチック、シール:PTFE
・使用可能流体…空気・水
・フルボア型
・圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)以下
・使用温度…‐10/90℃
・ねじサイズ(雄×雌)…G(PF)1/2""
・サイズ(mm)…l:48、h:42
・六角対辺…25mm
・重量…約130g
・JAN:4548745728163

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブの型番EA470MA-4のページです。 型番EA470MA-4に関する仕様情報を記載しております。
G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ
G 1/4""xG 1/4"" ミニボールバルブ
G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6931,9222,0152,1812,4903,474
通常出荷日9日目9日目3日目1日目1日目2日目
ねじサイズ(雄×雌)G(PF)1/2"-----
サイズ(mm)l:48、h:42-----
使用可能流体空気・水空気・水空気・水---
使用圧力1MPa以下1MPa以下1MPa以下1.0MPa以下--
使用温度-10~90℃-10~90℃-10~90℃-10~90℃0~100℃0~80℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング