メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ

通常単価(税別)
1,922
税込単価
2,114
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・フルボア型・材質…本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ボール:真鍮(クロムメッキ)、ハンドル:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA470M-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA470M-4の仕様・寸法情報

ねじサイズ(雌×雌)
G(PF)1/2"
使用可能流体
空気・水
使用圧力
1MPa以下
使用温度
-10~90℃
材質詳細
本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA470M-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922
( 2,114 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フルボア型
・材質…本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ボール:真鍮(クロムメッキ)、ハンドル:プラスチック、シール:PTFE
・使用温度…‐10/90℃
・圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)以下
・ねじサイズ(雌×雌)…G(PF)1/2""
・使用可能流体…空気・水
・JAN:4518340022379

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブの型番EA470M-4のページです。 型番EA470M-4に関する仕様情報を記載しております。
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ
G 1/4""xG 1/4"" ミニボールバルブ
G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ
G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9222,0152,1811,6932,4903,474
通常出荷日9日目3日目1日目9日目1日目2日目
ねじサイズ(雌×雌)G(PF)1/2"G(PF)1/4”----
使用可能流体空気・水空気・水-空気・水--
使用圧力1MPa以下1MPa以下1.0MPa以下1MPa以下--
使用温度-10~90℃-10~90℃-10~90℃-10~90℃0~100℃0~80℃
材質詳細本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFE本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFEボール:真鍮、ハンドル:プラスチック、シール:PTFE本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング