17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

通常単価(税別)
2,5002,558
税込単価
2,7502,814
通常出荷日:1日目

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-15~150℃

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/4B
1/4B
44
4548745965988
FF-T08
1個
3/8B
3/8B
50
4548745965995
FF-T10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,558
( 2,814 )
1日目
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-15~150℃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(真鍮製) フルボア型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(真鍮製) フルボア型
FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンTハンドル
ボールバルブ(真鍮製) レバー
ボールバルブ(フルボア) 黄銅
ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル
FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル
メーカーエスコオンダ製作所エスコエスコエスコオンダ製作所
通常価格2,500-2,092 -5,298 -4,414 -1,908 -2,253 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅C3771BE黄銅黄銅黄銅C3771BE
使用流体水 / 空気 / 油-水 / ガス / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
ボールバルブ種類フルボアフルボアフルボアフルボアレデューストボアフルボア
供給側 接続種類Rc(R)RcねじNPTRc(R)Rc(R)Rcねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング