メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)

通常単価(税別)
2,732
税込単価
3,005
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ねじサイズ…Rc3/4""・材質…真鍮・最高圧力…4.2MPa(-15/70℃)・使用温...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA470GA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA470GA-6の仕様・寸法情報

ねじサイズ
Rc3/4”
使用流体詳細
冷温水・不凍液・油・エアー
使用温度
0.5MPa(-15~150℃)
材質詳細
真鍮
最高圧力
4.2MPa(-15~70℃)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA470GA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,732
( 3,005 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…Rc3/4""
・材質…真鍮
・最高圧力…4.2MPa(-15/70℃)
・使用温度…0.5MPa(-15/150℃)
・使用流体…冷温水・不凍液・油・エアー
・フルボア型
・コンパクト型
・JAN:4548745965025

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)の型番EA470GA-6のページです。 型番EA470GA-6に関する仕様情報を記載しております。
Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)
Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)
Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)
R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7321,8962,2341,5983,2753,474
通常出荷日9日目9日目1日目1日目2日目2日目
ねじサイズRc3/4”Rc1/4”----
使用流体詳細冷温水・不凍液・油・エアー冷温水・不凍液・油・エアー冷温水・不凍液・油・エアー冷温水・油・エアー上水道上水道
使用温度0.5MPa(-15~150℃)0.5MPa(-15~150℃)0.5MPa(-15~150℃)-20~80℃0~80℃0~80℃
材質詳細真鍮真鍮----
最高圧力4.2MPa(-15~70℃)4.2MPa(-15~70℃)4.2MPa(-15~70℃)1MPa--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング