メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)

通常単価(税別)
2,234
税込単価
2,457
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ねじサイズ…Rc1/2""・材質…真鍮・最高圧力…4.2MPa(-15/70℃)・使用温...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA470GA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA470GA-4の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類
フルボア
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/2B
制御側 接続種類
Rc(R)
制御側 配管ねじの呼び
1/2B
ハンドル形状
T形ハンドル
長さ L(mm)
48.5
操作方式
手動式
使用流体詳細
冷温水・不凍液・油・エアー
使用温度
0.5MPa(-15~150℃)
最高圧力
4.2MPa(-15~70℃)
メーカー型番
FF2-T15
メーカー
オンダ製作所

型番リスト

表示件数
型番
EA470GA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,234
( 2,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…Rc1/2""
・材質…真鍮
・最高圧力…4.2MPa(-15/70℃)
・使用温度…0.5MPa(-15/150℃)
・使用流体…冷温水・不凍液・油・エアー
・フルボア型
・コンパクト型
・JAN:4548745965018

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)の型番EA470GA-4のページです。 型番EA470GA-4に関する仕様情報を記載しております。
Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管
5
満足度:5.0
レバータイプが使えないスペース的に狭い場所での配管に利用しました。フルボアタイプなので大流量でも圧力損失が大きくないのも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)
Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)
Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)
R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2341,8962,7321,5983,4743,187
通常出荷日1日目9日目9日目1日目2日目1日目
本体形状ストレート--ストレートストレートストレート
本体材質黄銅--黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気 / 油--水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類フルボア-----
供給側 接続種類Rc(R)--Rc(R)Rc(R)Rc(R)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング