メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)

通常単価(税別)
2,490
税込単価
2,739
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…本体:真鍮(クロムメッキ)・使用流体…水・空気・最高圧力…1.5MPa(水圧)・使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA470FB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA470FB-4の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
供給側 接続種類
G
供給側 配管ねじの呼び
1/2B
制御側 接続種類
G
制御側 配管ねじの呼び
1/2B
ハンドル形状
ドライバー式
長さ L(mm)
46
操作方式
手動式
使用温度
0~100℃
六角穴径
3mm
最高圧力
1.0MPa(水圧)
表面処理
クロムメッキ

型番リスト

表示件数
型番
EA470FB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:真鍮(クロムメッキ)
・使用流体…水・空気
・最高圧力…1.5MPa(水圧)
・使用温度…0/120℃
・狭い通路の配管に最適です。
・六角穴径…3mm
・入口ねじ…G(PF)1/2""
・出口ねじ…G(PF)1/2""
・JAN:4548745340129

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)の型番EA470FB-4のページです。 型番EA470FB-4に関する仕様情報を記載しております。
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)
R 1/2""xR 1/2"" ミニボールバルブ(ニップル型)
G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ(ソケット型)
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)
Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4904,7912,3943,4742,9623,154
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体
供給側 接続種類GRc(R)GRc(R)Rc(R)Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び1/2B1/2B3/8B1/2B1/2B1/2B

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング