17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

パイロット式ピストンタイプ電磁弁

通常単価(税別)
26,44472,950
税込単価
29,08880,245
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・通常のリード線配線の他、端子箱や電線管に対応可能・水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して9...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

CV値

起動電流

サイズ(mm)

呼び径

定格電流

重量

JANコード

最小発注数量
3/8
3
1.64/0.82A
L:70、H1:14.5、H:127
10A(3/8")
0.34/0.17A
1.4kg
4548745590555
1個
3/4
7.5
1.64/0.82A
L:80、H1:17.5、H:131
20A(3/4")
0.34/0.17A
1.5kg
4548745590586
1個
1
12
1.64/0.82A
L:95、H1:21.0、H:135
25A(1")
0.34/0.17A
1.9kg
4548745590593
1個
1 1/4
17.7
1.90/0.95A
L:110、H1:26.0、H:172
32A(1・1/4")
0.46/0.23A
3.1kg
4548745588255
1個
1 1/2
25
1.90/0.95A
L:120、H1:29.5、H:178
40A(1・1/2")
0.46/0.23A
4.0kg
4548745588262
1個
2
33.6
1.90/0.95A
L:140、H1:36.5、H:187
50A(2")
0.46/0.23A
5.6kg
4548745588279
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,444
( 29,088 )
1日目
29,670
( 32,637 )
1日目
34,572
( 38,029 )
2日目
53,594
( 58,953 )
2日目
60,480
( 66,528 )
1日目
72,950
( 80,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のリード線配線の他、端子箱や電線管に対応可能
・水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)
・水滴による影響のない保護構造(防まつ形)
・高温時の絶縁に優れたH種を標準

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロット式ピストンタイプ電磁弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット式ピストンタイプ電磁弁
電磁弁 DP-100シリーズ
電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-
電磁弁-直動式2ポートタイプ-
パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
メーカーエスコヨシタケミスミミスミCKD日本精器
通常価格26,444-34,772 -7,130 -2,800-10,386
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目
用途単体使用-連数1連数1マニホールド用単体単体使用
種類電磁弁-電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクト-ダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクト
電圧AC110V/120V-----
配管口の種類Rc(R)-RcRc-Rc(R)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング