17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

グローブバルブ(ステンレス製)

通常単価(税別)
8,79527,385
税込単価
9,67530,124
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ グローブバルブ(ステンレス製)になります。【使用流体】水 / 油 / ガス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

JANコード

最小発注数量
1/4B
1/4B
44
68
55
4518340353169
1個
3/8B
3/8B
48
68
55
4518340353176
1個
1/2B
1/2B
52
68
55
4518340353183
1個
3/4B
3/4B
60
93
60
4518340353190
1個
1B
1B
72
100
70
4518340353206
1個
1 1/4B
1 1/4B
80
122
80
4518340353213
1個
1 1/2B
1 1/2B
90
138
90
4518340353220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,997
( 9,897 )
1日目
8,795
( 9,675 )
1日目
9,059
( 9,965 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
15,500
( 17,050 )
1日目
21,332
( 23,465 )
1日目
27,385
( 30,124 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ グローブバルブ(ステンレス製)になります。【使用流体】水 / 油 / ガス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブバルブ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブバルブ(ステンレス製)
グローブバルブ 青銅(ボディ)
グローブバルブ(JIS) 青銅(ボディ)
ステンレス鋼製10K グローブバルブ 10UPA
グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み
メーカーエスコエスコエスコキッツエスコキッツ
通常価格8,795--4,857 -43,147 -4,235 -3,697 -
通常出荷日1日目〜お見積り1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質ステンレス青銅青銅ステンレスダクタイル鋳鉄CAC
使用流体水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 蒸気
供給側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)管フランジRc(R)Rc
制御側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)管フランジRc(R)Rc

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング